GAFXXC170
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
49-磁力扣-搭扣-球形扣-插销-撑杆
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9883/gafxxc2309-2_asmtab.prj},{NB=GAFXXC170},{CODE=GAFXXC},{TYPE=liangdianguding-lashenjiesuo},{MAT=SUS304},{SUR=fawenchuli},{H=170},{L=222},{L1=182},{A=10},{XC=50},{CZFL=3.2},{CZFL1=7.5},{WEI=0.145},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1716639047024.html},{PPATH=gafxxc2309-2/gafxxc2309-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFXXC
TYPE
类型
两点固定-拉伸解锁
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
发纹处理
H
170
170
mm
L
L(max)
222
222
mm
L1
L(min)
182
182
mm
A
10
10
mm
XC
行程
50
50
mm
CZFL
L(max)承载反力(kgf)
3.2
3.2
CZFL1
L(min)承载反力(kgf)
7.5
7.5
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.145
0.145
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1716639047024.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸