GAGELY77A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
49-磁力扣-搭扣-球形扣-插销-撑杆
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9883/gagely2273-2_asmtab.prj},{NB=GAGELY77A},{CODE=GAGELY},{TYPE=qiangxili-sicixin},{MATB=PBT},{STB=baise},{MATAB=SUS430},{SP=77A},{L=77},{L1=86},{L2=68.4},{P=63},{E=17.0},{E1=15},{E2=9.5},{H=13},{T=1.5},{W=57},{W1=70},{V=12.0},{A=1},{B=4},{RF=4.8},{WEI=0.057},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1659005861712.html},{PPATH=gagely2273-2/gagely2273-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAGELY
TYPE
类型
强吸力-四磁芯
MATB
外壳材质
PBT
STB
外壳颜色
白色
MATAB
吸附板材质
SUS430
SP
规格
77A
77A
L
77
77
mm
L1
86
86
mm
L2
68.4
68.4
mm
P
63
63
mm
E
17.0
17.0
mm
E1
15
15
mm
E2
9.5
9.5
mm
H
13
13
mm
T
1.5
1.5
mm
W
57
57
mm
W1
70
70
mm
V
12.0
12.0
mm
A
吸附板数量(PCS)
1
1
B
附配螺钉(PCS)
4
4
RF
吸引力(kgf)
4.8
4.8
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.057
0.057
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1659005861712.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸