您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
49-磁力扣-搭扣-球形扣-插销-撑杆
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
GACE - 磁力扣
30.04.2022
GACB - 磁力扣
30.04.2022
GACCE - 磁力扣
30.04.2022
GACCB - 磁力扣
30.04.2022
GACST - 强力磁力扣
30.04.2022
GACEJ - 磁力扣-磁力选择型
30.04.2022
GAMEN - 磁力扣
30.04.2022
GACC - 低尘磁力扣
30.04.2022
GAFULT - 标准磁力扣-普通吸力-双磁芯-塑胶型
30.04.2022
GAFULU - 标准磁力扣-普通吸力-双磁芯-塑胶型
30.04.2022
GAFULW - 标准磁力扣-强吸力-双磁芯
30.04.2022
GAGELX - 标准磁力扣-强吸力-四磁芯-侧面吸附力-金属型
30.04.2022
GAGELY - 标准磁力扣-强吸力-四磁芯-侧面吸附力-金属型
30.04.2022
GAGELZ - 标准磁力扣-低吸力-四磁芯-侧面吸附力-塑胶型
03.04.2023
GAFULP - 标准磁力扣-普通吸力-双磁芯-侧面吸附力-金属型
30.04.2022
GAFULQ - 标准磁力扣-普通吸力-双磁芯-侧面吸附力-金属型
30.04.2022
GAFULS - 标准磁力扣-普通吸力-双磁芯-侧面吸附力-金属型
30.04.2022
GAFULR - 标准磁力扣-普通吸力-双磁芯-侧面吸附力-金属型
24.05.2022
GAGELV - 标准磁力扣-强吸力-双磁芯
30.04.2022
GAGEMV - 门限位开关磁力扣
30.04.2022
GAFUMA - 标准磁力扣-防水型磁力扣-正面吸附力超强吸力-四磁芯
30.04.2022
GAFUMB - 防水型磁力扣-双面吸附力
30.04.2022
GAFUMC - 防水型磁力扣-正面吸附力
30.04.2022
GAFUMD - 耐热型磁力扣-正面吸附力
30.04.2022
GAFUME,GAFUMF - 耐热型磁力扣-防尘防静电型-强吸力
07.05.2022
GAFUMG - 超薄型磁力扣-普通吸力-无密封
30.04.2022
GAFUMH - 超薄型磁力扣-强吸力-双磁芯
30.04.2022
GAFUMJ - 超薄型磁力扣-强吸力
30.04.2022
GAGEMK - 快速安装型磁力扣-普通吸力
04.07.2022
GAGEML - 快速安装型磁力扣-强力型
30.04.2022
GAFUMM - 条型磁力扣-短型
30.04.2022
GAFUMO - 条型磁力扣-长型
30.04.2022
GAGEMP - 导线连接型磁力扣-防水型-普通吸力
30.04.2022
GAGEMQ - 导线连接型磁力扣-防水型-普通吸力
30.04.2022
GAGEMR - 导线连接型磁力扣-防水型-强吸力
30.04.2022
GAGEMU - 带端子型磁力扣
30.04.2022
GAGEMS - 导线连接型磁力扣-强吸力-无密封
30.04.2022
GAGEMT - 导线连接型磁力扣-强吸力-带开关密封
30.04.2022
GAKBS - 搭扣
04.03.2022
GAKBSL - 搭扣
04.03.2022
GAKWS - 搭扣
04.03.2022
GACKBS - 搭扣
30.04.2022
GACKBS - 搭扣
09.05.2022
GACKBS - 搭扣
09.05.2022
GACKWSA - 搭扣-带吊环
04.03.2022
GACKWSA - 搭扣
30.04.2022
GACKWSA - 搭扣
30.04.2022
GACKWS - 搭扣
30.04.2022
GACKWS - 搭扣
30.04.2022
GACKWS - 搭扣
30.04.2022
GACKWSB - 搭扣
04.03.2022
GACKWSD - 搭扣
04.03.2022
GACAR,GACAL - 密封扣
04.07.2022
GAFQMW,GAFQMX - 标准型搭扣-扁嘴型-单挂锁孔
09.05.2022
GAFQNE,GAFQNF - 伸缩型搭扣-可临时固定型-快速安装型
09.09.2022
GAFQNA - 弹簧型搭扣-带螺纹型搭扣-宽嘴型
30.04.2022
GAFQNC - 弹簧型磁力扣-带螺纹型搭扣-中载型/T型
30.04.2022
GAGANB - 内弹簧型搭扣-普通型/盒型
30.04.2022
GAFQND - 条型搭扣-弹簧压缩型
30.04.2022
GAGANG,GAGANH - 搭扣-带胶把手型
09.05.2022
GAGBNJ,GAGBNK - 磁力扣-带锁型锁扣
09.05.2022
GAGBNL - 磁力扣-无锁型锁扣
30.04.2022
GAFQMY - 标准型搭扣-普通型/重载型
30.04.2022
GAGAMZ - 箱包用搭扣-方型
30.04.2022
GACCAS - 球形扣
30.04.2022
GACAS,GACASS,GACASD - 球形扣
04.07.2022
GAFWVF,GAFWVG - 滚珠式球形扣-外装型-可调型-推出力8~38N
09.05.2022
GAFWVH - 滚珠式球形扣-内装型-可调型-推出力8~38N
30.04.2022
GAFWVJ - 滚轮式球形扣-标准型-外装型9.8~64N
30.04.2022
GAFWVK - 滚轮式球形扣-紧配型-外装型
30.04.2022
GAGTVL - 卡槽式球形扣-卡扣式安装-标准型-推出力16.7~26.5N
04.07.2022
GAGTVM - 卡槽式球形扣-嵌入型-标准型-推出力16.7~26.5N
30.04.2022
GAGTVN - 卡槽式球形扣-外装型-较紧型50-推出力37~70N
30.04.2022
GAGTWA - 卡槽式球形扣-外装型-较紧型65-推出力37~70N
30.04.2022
GAGTWB - 卡槽式球形扣-外装型-较紧型345-推出力37~70N
09.05.2022
GAFWWC - 按压式球形扣
09.05.2022
GAFYLA - 滑动圆形插销-中等范围-左右区分型
04.07.2022
GAFYLB - 滑动圆形插销-中距离-平面圆孔型
30.04.2022
GAFYLC - 插销-滑动式圆形插销-左右区分型-带弹簧装置型
04.07.2022
GAFYLE - 滑动式圆形/方形插销-左右区分型-远程距离
04.07.2022
GAFYLF - 滑动方形插销-短距离-滚花式抓手
30.04.2022
GAFYLG - 滑动方形插销-便携式-短距离型
30.04.2022
GAFYLH - 滑动方形插销-带弹簧装置-自动锁定型
30.04.2022
GAFYLJ - 滑动式扁形插销-中程距离-双座板可选
04.07.2022
GAFYLM - 按钮式圆形锁扣-带弹簧装置-手柄滚花型
30.04.2022
GAFYLN - 按钮式圆形插销-轻便型-带弹簧装置型
30.04.2022
GAFYLO - 自动锁定型旋转撑杆-旋转式扁形插销-弹片式锁定型
30.04.2022
GAFXXA - 自动锁定型旋转撑杆-可任意停-微型门用
04.07.2022
GAFXXB - 自动锁定型伸缩撑杆-一般型-普通门用-两点固定
04.03.2022
GAFXXC - 自动锁定型伸缩撑杆-拉伸解锁-普通门用-两点固定
30.04.2022
GAFXXD - 可调撑杆-普通门用-两点固定-齿形可调
30.04.2022
GAFXXE - 可调撑杆-普通门用-单点固定-齿形可调
25.05.2022
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎