HA01-M-D178-L50
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
通用铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a1/lxc-20-d178.prj},{NB=HA01-M-D178-L50},{CODE=HA01-M-D178},{MAT=6063-T5},{SER=M},{SPEC=D178},{L=50.0},{LXX=[50:4000/0.5]},{LX=68.9X10⁴},{LY=1268.74X10⁴},{WX=7.74X10³},{WY=303.5X10³},{WEI=10.2},{SA=3732.39},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1772291001248.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HA01-M-D178
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SER
系列
M
SPEC
规格
D178
L
最小单位0.5
mm
Enter value for L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
LX
截面惯性矩Lx
68.9X10⁴
mm⁴
LY
截面惯性矩Ly
1268.74X10⁴
mm⁴
WX
截面抵抗矩Wx
7.74X10³
mm³
WY
截面抵抗矩Wy
303.5X10³
mm³
WEI
米重
10.2
kg/m
SA
表面积
3732.39
mm²
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1772291001248.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸