HA31-HS-G408-M5
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材G40系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a9/lxc-215-3.prj},{NB=HA31-HS-G408-M5},{CODE=HA31-HS-G408-M5},{RT=8.2},{TYPE=hlm},{MAT=tg},{SUR=dx},{WEI=15.4},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220568.html},{M=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HA31-HS-G408-M5
HA31-HS-G408-M5
RT
槽口
8.2
TYPE
类型
滑块螺母
MAT
材质
碳钢
SUR
表面处理
镀锌
WEI
重量 [g]
15.4
USE
用途
用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内,无法定位。但连接强度高,可靠性好,用于型材高强度连接
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220568.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸