您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
铝合金型材G40系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
Powered by
CAD模型選擇
HA03-G-4040 - 国标铝合金型材-G40系列-4040
03.04.2023
HA03-G-4040A - 国标铝合金型材-G40系列-4040A
03.04.2023
HA03-G-4040B - 国标铝合金型材-G40系列-4040B
03.04.2023
HA03-G-4040C - 国标铝合金型材-G40系列-4040C
03.04.2023
HA03-G-4040YD - 国标铝合金型材-G40系列-4040YD
03.04.2023
HA03-G-4040YB - 国标铝合金型材-G40系列-4040YB
03.04.2023
HA03-G-4040R - 国标铝合金型材-G40系列-4040R
03.04.2023
HA03-G-4040FD - 国标铝合金型材-G40系列-4040FD
03.04.2023
HA03-G-4040FB - 国标铝合金型材-G40系列-4040FB
03.04.2023
HA03-G-4080 - 国标铝合金型材-G40系列-4080
03.04.2023
HA03-G-4080A - 国标铝合金型材-G40系列-4080A
03.04.2023
HA03-G-4080B - 国标铝合金型材-G40系列-4080B
03.04.2023
HA03-G-4080C - 国标铝合金型材-G40系列-4080C
03.04.2023
HA03-G-40120 - 国标铝合金型材-G40系列-40120
03.04.2023
HA03-G-8080 - 国标铝合金型材-G40系列-8080
03.04.2023
HA03-G-8080A - 国标铝合金型材-G40系列-8080A
03.04.2023
HA03-G-8840A - 国标铝合金型材-G40系列-8840A
03.04.2023
HA03-G-8840R - 国标铝合金型材-G40系列-8840R
03.04.2023
HA11-YZ-408-4040,HA11-YZ-408-4040-GT - 国标40型材用配件-压铸角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA11-YZ-408-4080,HA11-YZ-408-4080-GT - 国标40型材用配件-压铸角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA11-YZ-408-8080,HA11-YZ-408-8080-GT - 国标40型材用配件-压铸角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA11-ZX-408-4040,HA11-ZX-408-4040-GT - 国标40型材用配件-转向角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-30-30,HA01-JY-408-30-30-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA11-JY-408-30-70,HA11-JY-408-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-30-110,HA01-JY-408-30-110-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-35-30,HA01-JY-408-35-30-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-35-70,HA01-JY-408-35-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-35-110,HA01-JY-408-35-110-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-53-30,HA01-JY-408-53-30-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-53-70,HA01-JY-408-53-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-53-110,HA01-JY-408-53-110-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-80-30,HA01-JY-408-80-30-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-80-70,HA01-JY-408-80-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-80-110,HA01-JY-408-80-110-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-80A-30,HA01-JY-408-80A-30-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-80A-70,HA01-JY-408-80A-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-80A-110,HA01-JY-408-80A-110-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-70-30,HA01-JY-408-70-30-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-70-70,HA01-JY-408-70-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-JY-408-70-110,HA01-JY-408-70-110-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA31-BL-408-Y-4040,HA31-BL-408-Y-4040-GT,HA41-BL-408-Y-4040,HA41-BL-408-Y-4...
15.10.2022
HA31-BL-408-Y-4080,HA31-BL-408-Y-4080-GT,HA41-BL-408-Y-4080,HA41-BL-408-Y-4...
15.10.2022
HA31-BL-408-X-4040,HA31-BL-408-X-4040-GT,HA41-BL-408-X-4040,HA41-BL-408-X-4...
15.10.2022
HA31-BL-408-X-4080,HA31-BL-408-X-4080-GT,HA41-BL-408-X-4080,HA41-BL-408-X-4...
15.10.2022
HA31-BL-408-L-4040,HA31-BL-408-L-4040-GT,HA41-BL-408-L-4040,HA41-BL-408-L-4...
15.10.2022
HA31-BL-408-L-4080,HA31-BL-408-L-4080-GT,HA41-BL-408-L-4080,HA41-BL-408-L-4...
15.10.2022
HA31-BL-408-T-4040,HA31-BL-408-T-4040-GT,HA41-BL-408-T-4040,HA41-BL-408-T-4...
15.10.2022
HA31-BL-408,HA41-BL-408 - 国标40型材用配件-钣金连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA22-NZ-G408-D6.5,HA22-NZ-G408-D6.5-GT - 国标40型材用配件-内置连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA22-NZ-G408-D9,HA22-NZ-G408-D9-GT - 国标40型材用配件-内置连接件-国际槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA31-LL-G408-M6,HA31-LL-G408-M6-GT - 国标40型材用配件-L型槽内连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA21-TW-408,HA21-TW-408-GT - 国标40型材用配件-三维连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA21-TD-408-A,HA21-TD-408-A-GT - 国标40型材用配件-端面连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA21-TD-408-B,HA21-TD-408-B-GT - 国标40型材用配件-端面连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA31-XL-G408,HA31-XL-G408-GT - 国标40型材用配件-直线连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA21-TL-G408,HA21-TL-G408-GT - 国标40型材用配件-三向连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA21-HL-408 - 国标40型材用配件-活动连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA01-CL-G408-W14,HA01-CL-G408-W14-GT - 国标40型材用配件-L型角槽连接件-国标槽宽8.2-40系列
12.04.2023
HA41-CC-408-W14,HA41-CC-408-W14-GT - 国标40型材用配件-L型侧槽连接件-国标槽宽8.2-40系列
15.10.2022
HA31-TS-G408 - 国标40型材用配件-T型螺母-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA31-FS-G408 - 国标40型材用配件-方型螺母-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA31-HS-G408 - 国标40型材用配件-滑块螺母-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA32-PS-G408 - 国标40型材用配件-弹片螺母-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA32-YS-G408 - 国标40型材用配件-半圆型螺母-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA32-TB-G408-M8 - 国标40型材用配件-T型螺栓-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA71-JG-G408,HA71-JG-G408-T - 国标40型材用配件-间隔固定块-国标槽宽8.2-40系列
05.05.2022
HA72-UT-308 - 国标40型材用配件-U型槽条-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA71-ZH-408 - 国标40型材用配件-组合胶条-国标槽宽8.2-40系列
05.05.2022
HA71-PF-G408,HA72-PF-G408 - 国标40型材用配件-平封槽条-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA61-MF-408-A,HA62-MF-408-A - 国标40型材用配件-密封胶条-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA61-MF-408-B,HA62-MF-408-B - 国标40型材用配件-密封胶条-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA51-DG-G408-4040,HA52-DG-G408-4040 - 国标40型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA51-DG-G408-4080,HA52-DG-G408-4080 - 国标40型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA51-DG-G408-4040R,HA52-DG-G408-4040R - 国标40型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA51-DG-G408-8080,HA52-DG-G408-8080 - 国标40型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA51-DG-G408-8840R,HA52-DG-G408-8840R - 国标40型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA51-DG-G408-8840,HA52-DG-G408-8840 - 国标40型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA01-DG-408-4040 - 国标40型材用配件-铝端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA01-DG-408-4080 - 国标40型材用配件-铝端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
HA01-DG-408-8080 - 国标40型材用配件-铝端盖-国标槽宽8.2-40系列
03.04.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎