MPHX09SN-1-L32-N-Z0-6-6
STAF
微小型線性滑軌
MPX-微小型線性滑軌
Powered by
CAD模型選擇
{staf/miniature_linear_guide/mph/mph_asmtab.prj},{NB=MPHX09SN-1-L32-N-Z0-6-6(610000)},{TYPE=MPH},{MATERIAL=X : Stainless steel},{MODEL=09},{SRT=SN : Standard-Standard},{NOS=1},{DC=L},{LENGTH=32},{PRECISION=N},{PT1=Z0},{TRIP=},{PT2=},{PO=},{GG=1},{G=6.00},{POS1=0},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=10},{W=20},{W2=5.5},{E=2.30},{L=33.9},{B=15},{J=10},{MQ=M3},{I=3.0},{L1=20.4},{OILH=1.3},{T1=2.2},{N=-},{W1=9},{H1=5.50},{F=20},{DD=3.5},{D=6.0},{HH=3.3},{WH=-},{MR=M4},{LMAX=900},{C=1.93},{C0=3.42},{MX=12.87},{MY=7.04},{MZ=7.04},{WX=0.019},{WY=0.3},{X1=44},{PPATH=assemblies/mph_asmtpl.prj},{POS1X=0},{POS2X=102},{POS3X=136},{POS4X=170}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
滑座類型
MPH
MATERIAL
滑軌材質
X : 不銹鋼
MODEL
規格
09
09
SRT
滑座設計
SN : 標準軌標準型
SN : 標準軌標準型
NOS
滑塊數
1
2
3
4
1
2
3
4
DC
鑽孔分類
L : 沈頭孔
C : 反鑽孔
L : 沈頭孔
C : 反鑽孔
LENGTH
軌長
PRECISION
精度
N : 普通级
H : 高級
P : 精密級
N : 普通级
H : 高級
P : 精密級
PT1
預壓型
Z0 : 微間隙
Z1 : 零間隙
Z0 : 微間隙
Z1 : 零間隙
TRIP
同平面滑軌使用支數
1
2
1
2
PT2
電鍍類型
- : 無
D : 鍍硬鉻三價
R : 氟化鉻
K : 黑鉻
N : 鍍鎳
- : 無
D : 鍍硬鉻三價
R : 氟化鉻
K : 黑鉻
N : 鍍鎳
PO
電鍍物件
- : 無
1 : 滑軌
2 : 滑座
3 : 軌座皆需電鍍
- : 無
1 : 滑軌
2 : 滑座
3 : 軌座皆需電鍍
GG
左右端距對稱性
G1=G2
G1≠G2
G1=G2
G1≠G2
G
G1
6.00
6.00
mm
G2
6.00
6.00
mm
POS1
滑塊1位置
mm
Enter value for POS1
滑塊1位置
mm
cm
inch
ft
確定
POS2
滑塊2位置
0
0
mm
POS3
滑塊3位置
0
0
mm
POS4
滑塊4位置
0
0
mm
H
10
10
mm
W
20
20
mm
W2
5.5
5.5
mm
E
2.30
2.30
mm
L
33.9
33.9
mm
B
15
15
mm
J
10
10
mm
L1
20.4
20.4
mm
W1
9
9
mm
H1
5.50
5.50
mm
F
20
20
mm
DD
d
3.5
3.5
mm
D
6.0
6.0
mm
HH
h
3.3
3.3
mm
MR
M4
M4
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸