ST 9834.050
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD模型選擇
{steinel/fuehrungselemente_3/st_9834.prj},{NB=ST 9834.050},{BESTNR=ST 9834.050},{D1=50},{D2=63},{D3=63},{D4=71},{L1=71},{L2=56},{L3=6.3},{L5=17},{L4=6.3},{R1=5},{BM=similar to DIN 9834},{WG=0.550},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
ST 9834.050
ST 9834.050
D1
Diameter
50
50
mm
D2
Diameter
63
63
mm
D3
Diameter
63
63
mm
D4
Diameter
71
71
mm
L1
Length
71
71
mm
L3
Length
6.3
6.3
mm
L5
Length
17
17
mm
R1
Radius
5
5
mm
BM
Comment
similar to DIN 9834
WG
Weight
0.550
0.550
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸