05000198003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000198000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000198000/05000198000.prj},{NB=05000198003},{ARTNR=05000198003},{D1=8},{L2=8},{D2=M16x1.5},{L1=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{SW=17},{F1=8.5},{F2=26},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=64}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article No.
05000198003
05000198003
D1
-0.02/-0.04
8
8
mm
L2
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
L1
59
59
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
59
59
mm
SW
17
17
mm
F1
Spring force
8.5
8.5
N
F2
Spring force
26
26
N
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl/PA6
GEW
Weight
64
64
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸