05001062002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001062000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001062000/05001062000.prj},{NB=05001062002},{PREVIEW=05001062000.png},{ARTNR=05001062002},{FAR=schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)},{D=17},{R=55},{B=10},{L1=5.5},{L2=16.5},{L3=21.5},{L4=11},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet},{GEW=80},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/63.3c.b9.05001062000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24127}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article No.
05001062002
05001062002
FAR
Farbe
schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)
schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)
D
17
mm
R
55
55
mm
B
10
mm
L1
5.5
mm
L2
16.5
mm
L3
min.
21.5
mm
L4
11
mm
MAT
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet
GEW
Weight
80
80
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/63.3c.b9.05001062000.pdf
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸