00-06-0001-0040-0300
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/06001.prj},{NB=00-06-0001-0040-0300},{S=M 4},{L=30},{L1=6,8,10,12},{L2=6,8,10,12,15,16,20,25,30},{L3=8,10,12,15,16,20,25,30},{L4=12,15,16,20,25,30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
S
Size
M 4
M 4
L
Length
30
30
CNSORDERNO
Order number
00-06-0001-0040-0300
00-06-0001-0040-0300
P
p: Pitch
0.700
0.700
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
dk: Outside Diameter
8
8
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
K
k: Width
2.300
2.300
mm
TK
tolerance-k
-0.3
-0.3
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸