757500
Tellurerota
Compact castors
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Powered by
CAD模型選擇
{tellurerota/compact_castors/series75/75_srfp_mc_asmtab.prj},{NB=757500},{BR=SRFP},{COD=757500},{D=35},{F=27},{H=53},{AXB=0},{AAXBB=0},{G=55},{C=10},{EE=0},{E=17.0},{O=70},{LC=100},{W=0.21},{DFA=6},{PPATH=75_mc_asmtpl.prj},{PRA=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
757500
757500
D
Wheel diameter
35
35
mm
F
Wheel width
27
27
mm
H
Overall height
53
53
mm
G
Plate diameter
55
mm
C
Bolt hole diameter
10
mm
E
Offset
17.0
17.0
mm
LC
Load capacity 3km/h
100
100
daN
W
Weight
0.21
0.21
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸