AOL-1200-0
TTP
液压油冷却
工业的
风冷
钎焊铝制
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/brazed_aluminum/aol_asmtab.prj},{NB=AOL-1200-0},{MS=AOL},{MSS=1200},{CT=},{SMR=-0},{LNO=},{PPATH=aol_asmtpl.prj},{A=35.97},{B=26.81},{C=41.18},{DE=25.94},{DH=16.27},{E=30.00},{F=22.81},{G=37.18},{HN=2.00 NPT},{HS=#32 SAE 2-1/2-12 UN-2B},{J=6.09},{K=2.76},{L=1.42},{W=296},{ASW=430}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
料号
AOL-1200-0
AOL-1200-0
MS
系列型号
AOL
MSS
Model Size
1200
1200
CT
Connection Type
NPT
SAE
NPT
SAE
SMR
指定电机要求
No Motor
Single Phase
Three Phase
575V Three Phase
Hydraulic
IEC Three Phase
No Motor
Single Phase
Three Phase
575V Three Phase
Hydraulic
IEC Three Phase
LNO
Low Noise Option
Standard Configuration
Low Noise Option
Standard Configuration
Low Noise Option
A
35.97
35.97
英寸
B
26.81
26.81
英寸
C
41.18
41.18
英寸
D
D Approx.
0.00
英寸
E
30.00
英寸
F
22.81
22.81
英寸
G
37.18
37.18
英寸
H
2.00 NPT
2.00 NPT
J
6.09
6.09
英寸
K
2.76
2.76
英寸
L
1.42
1.42
英寸
W
Net Weight
296
296
lbs
ASW
参考运输重量
430
430
lbs
SHORTDESC
Short Description
The AOL Series is a hydraulic and compressor oil cooling featuring proven brazed aluminum plate and bar core technology.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews