BOL-400-2-0
TTP
液压油冷却
工业的
风冷
钎焊铝制
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/brazed_aluminum/bol_asmtab.prj},{NB=BOL-400-2-0},{MS=BOL/BOLR},{SERIES=},{MSS=400},{CT=2},{BS=},{SMR=-0},{CRTP=},{LNO=},{ABOL=19.91},{ABOLR=21.73},{C=18.60},{D=17.31},{E=6.50},{F=2.00},{GSAE=-20 SAE},{GNPT=1 1/4\"},{PPATH=bol_asmtpl.prj},{J=4.63},{K=5.00},{L=10.38},{M=M10 BOLT (8PL)},{PSAE=5.00},{PNPT=6.35},{WBOL=148},{WBOLR=162},{DRAIN=-8 SAE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
料号
BOL-400-2-0
BOL-400-2-0
MS
系列型号
BOL/BOLR
SERIES
Internal Bypass Included
Standard
Internal Bypass included
Standard
Internal Bypass included
MSS
Model Size
400
400
CT
接口类型
SAE
NPT
BSPP
SAE
NPT
BSPP
BS
旁通设置
No Bypass
No Bypass
SMR
指定电机要求
No Motor
Single Phase
Three Phase
575V Three Phase
Hydraulic
IEC Three Phase
Core Only
No Motor
Single Phase
Three Phase
575V Three Phase
Hydraulic
IEC Three Phase
Core Only
CRTP
Core Type
Standard Brazed Aluminum
Tbar Core
Standard Brazed Aluminum
Tbar Core
LNO
Low Noise Option
Standard Configuration
Low Noise Option
Standard Configuration
Low Noise Option
A
19.91
19.91
英寸
B
22.38
22.38
英寸
C
18.60
18.60
英寸
D
17.31
17.31
英寸
E
6.50
6.50
英寸
F
2.00
2.00
英寸
G
-20 SAE
-20 SAE
H
22.23
22.23
英寸
J
4.63
4.63
英寸
K
5.00
5.00
英寸
L
10.38
10.38
英寸
M
M10 BOLT (8PL)
M10 BOLT (8PL)
N
20.07
20.07
英寸
P
5.00
5.00
英寸
W
重量
148
148
lbs
SHORTDESC
Short Description
AC or hydraulic fan motors, brazed aluminum bar and plate core technology with aggressive turbulators for ultra-high heat transfer. Internal bypass option eliminates extra piping and helps the cooler come out of bypass faster in cold start applications.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews