AOF-20-1PH
TTP
液压油冷却
工业的
风冷
铜管
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/copper_tube/aof_series_asmtab.prj},{NB=AOF-20-1PH},{MS=AOF},{SERIES=},{MSS=20},{NOP=},{CT=},{BS=},{FMB=},{SMR=-1PH},{A=11.84},{B=23.69},{C=9.19},{D=18.38},{E1=19.50},{F=15.64},{G=17.19},{H=10.90},{J=21.81},{K=7.00},{L=14.00},{M1=1 1/4'' NPT},{M2=-20 SAE (1 5⁄8-12UN-2B)},{M3=1 1/4\" BSPP},{N=10.28},{P=20.56},{Q=18.62},{R=1.09},{S=3.92},{T=-},{PPATH=aof_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
料号
AOF-20-1PH
AOF-20-1PH
MS
系列型号
AOF
SERIES
系列型号
Standard
Internal Pressure Bypass Included
Standard
Internal Pressure Bypass Included
MSS
Model Size
20
20
英寸
NOP
Number of Passes
N/A
N/A
CT
接口类型
NPT
SAE
Metric
NPT
SAE
Metric
BS
旁通设置
N/A
N/A
FMB
Foot Mounted Brackets
No Brackets
Foot Brackets
No Brackets
Foot Brackets
SMR
指定电机要求
Single Phase
Single Phase Expl. Proof
Three Phase
Three Phase 575 Volt
Three Phase Expl. Proof
No Motor
Single Phase
Single Phase Expl. Proof
Three Phase
Three Phase 575 Volt
Three Phase Expl. Proof
No Motor
A
11.84
11.84
英寸
B
23.69
23.69
英寸
C
9.19
9.19
英寸
D
18.38
18.38
英寸
E
19.50
19.50
英寸
F
15.64
15.64
英寸
G
17.19
17.19
英寸
H
10.90
10.90
英寸
J
21.81
21.81
英寸
K
7.00
7.00
英寸
L
14.00
14.00
英寸
M
M Thread
1 1/4'' NPT
1 1/4'' NPT
英寸
N
10.28
10.28
英寸
P
20.56
20.56
英寸
Q
18.62
18.62
英寸
R
1.09
1.09
英寸
S
3.92
3.92
英寸
T
-
-
英寸
SHORTDESC
Short Description
The Industrial AOF Series has the same features as the AO Series, just with an addition a replaceable air filter to protect the heat exchanger in adverse environments.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews