AOVH-20-1PH
TTP
液压油冷却
工业的
风冷
铜管
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/copper_tube/aovh_asmtab.prj},{NB=AOVH-20-1PH},{MS=AOVH},{SERIES=},{MSS=20},{CT=},{BS=},{MOTOR=-1PH},{A=11.84},{B=23.69},{C=9.19},{D=18.38},{E=19.49},{F=15.64},{G=17.19},{K=7.00},{L=14.00},{M1=2'' NPT},{M2=#32 SAE (2 1⁄2-12UN)},{M3=2\" BSPP},{N=10.28},{P=20.56},{Q=25.68},{WEIGHT=110},{PPATH=aovh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
料号
AOVH-20-1PH
AOVH-20-1PH
SERIES
系列型号
Standard
with Bypass
Standard
with Bypass
MSS
Model Size
20
20
英寸
NOP
Number of Passes
N/A
CT
接口类型
NPT
SAE
BSPP
NPT
SAE
BSPP
BS
旁通设置
N/A
N/A
MOTOR
Motor
115/230 Volt
115/230 Volt Explosion Proof
208-230/460
208-230/460 Volt Explosion Proof
575 Volt
115/230 Volt
115/230 Volt Explosion Proof
208-230/460
208-230/460 Volt Explosion Proof
575 Volt
A
11.84
11.84
英寸
B
23.69
23.69
英寸
C
9.19
9.19
英寸
D
18.38
18.38
英寸
E
19.49
19.49
英寸
F
15.64
15.64
英寸
G
17.19
17.19
英寸
K
7.00
7.00
英寸
L
14.00
14.00
英寸
M
M Thread
2'' NPT
2'' NPT
英寸
N
10.28
10.28
英寸
P
20.56
20.56
英寸
Q
25.68
25.68
英寸
WEIGHT
Net Weight
110
110
lbs.
SHORTDESC
Short Description
The Industrial AOVH Series is our high performance series coolers that offer high heat rejection and low pressure drops for high flow applications.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews