B-1205-A-4-O
TTP
液压油冷却
工业的
水冷
管壳
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/b_series_asmtab.prj},{NB=B-1205-A-4-O},{HM=B},{SCON=},{MSS=1205},{NO=1200},{BS=A},{TDC=4},{TP=O},{SM=},{CTM=},{EBM=},{ZA=},{K1=2.0},{SNOM=M8x1.25},{SL=25.400},{TEXT=0.800},{PPATH=b_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
料号
B-1205-A-4-O
B-1205-A-4-O
HM
Hub Material
Brass
Steel
Brass
Steel
MS
系列型号
B
SCON
Shell Side Connectons
NPT
SAE O-Ring
BSPP
SAE Flange (UNC Threads)
SAE Flange (Metric Threads)
NPT
SAE O-Ring
BSPP
SAE Flange (UNC Threads)
SAE Flange (Metric Threads)
MSS
选定的型号
1205
1205
BS
Baffle Spacing
1.125
2.25
4.5
9.0
1.125
2.25
4.5
9.0
TDC
Tube Diameter Code
1/4"
3/8"
1/4"
3/8"
TP
Tubeside Passes
One Pass
Two Pass
Four Pass
One Pass
Two Pass
Four Pass
SM
Shell Material
Steel
Brass
Steel
Brass
CTM
Cooling Tube Material
Copper
Copper Nickel
Copper
Copper Nickel
EBM
End Bonnet Material
Cast Iron
Bronze
Cast Iron
Bronze
ZA
Zinc Anodes
None
Zinc
None
Zinc
A
6.13
6.13
英寸
B
41.38
41.38
英寸
C
8.83
8.83
英寸
D
48.41
48.41
英寸
E
4.77
4.77
英寸
F
7.50
7.50
英寸
G
2.50
2.50
英寸
H
.44 x .88
.44 x .88
英寸
J
J (NPT)
(6) 3/8
(6) 3/8
英寸
K
2
2
英寸
L
3.52
3.52
英寸
M
51.28
51.28
英寸
N
4.95
4.95
英寸
P
P (NPT)
(4) 1/2
(4) 1/2
英寸
Q
Q (NPT)
3
3
英寸
R
0.00
英寸
S
0.00
英寸
GG
0.00
英寸
HH
0.00
英寸
Z
-
SHORTDESC
Short Description
The B/SB Series is versatile in its ability to accommodate multiple water-to-water or sea-water cooling applications. End bonnets removable for easy service.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews