CA-02084-6-6-O
TTP
液压油冷却
工业的
水冷
管壳
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/ca_series_asmtab.prj},{NB=CA-02084-6-6-O},{MS=CA},{SCON=},{MSS=2084},{NO=800},{BS=-6},{TDC=6},{TP=O},{CTM=},{EBM=},{TM=},{ZA=},{B=74},{C=66},{D=10.5},{E=9},{F=8},{G=10},{H=14.88},{J=6.19},{PPATH=ca_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
料号
CA-02084-6-6-O
CA-02084-6-6-O
MS
系列型号
CA
SCON
Shell Side Connectons
ANSI/ASME Flanges
ANSI/ASME Metric Flanges
ANSI/ASME Flanges
ANSI/ASME Metric Flanges
TCON
Tube Side Connections
ANSI/ASME Flanges
MSS
选定的型号
2084
2084
BS
Baffle Spacing
6
9
6
9
TDC
Tube Diameter Code
3/8"
5/8"
3/8"
5/8"
TP
Tubeside Passes
One Pass
Two Pass
Four Pass
One Pass
Two Pass
Four Pass
CTM
Cooling Tube Material
Copper
Copper Nickel
Stainless Steel
Admiralty Brass
Copper
Copper Nickel
Stainless Steel
Admiralty Brass
EBM
End Bonnet Material
Cast Iron
Electroless Nickel Plated
Cast Iron
Electroless Nickel Plated
TM
Tubesheet Material
Cast Iron
CuNi
Stainless Steel
Cast Iron
CuNi
Stainless Steel
ZA
Zinc Anodes
None
Zinc
None
Zinc
A
97.83
97.83
英寸
B
74
74
英寸
C
66
66
英寸
D
D直径
10.5
英寸
E
9
英寸
F
8
英寸
G
10
英寸
H
H直径
14.88
英寸
J
J直径
6.19
英寸
N
11.91
英寸
O
15.91
英寸
SHORTDESC
Short Description
The CA Series bare bundle shell & tube style offers the widest variety of options for utilizing multiple cooling water requirements for hydraulic oil applications.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews