EKT-0708
TTP
液压油冷却
工业的
水冷
管壳
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/ekt_series_asmtab.prj},{NB=EKT-0708},{MS=EKT},{CON=},{MSS=708},{NO=700},{SC=},{A=8.72},{B=9.75},{C=3.52},{D=2.22},{E=1.67},{F=1.62},{G=3.93},{H=1.25},{K=0.75000000},{Q=12},{R=8.95},{T1=4.00},{T2=0.00},{W=0.70},{WEIGHTN=23},{WEIGHTS=27},{SS=5/16},{SL=0.9},{PPATH=ekt_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
料号
EKT-0708
EKT-0708
MS
系列型号
EKT
CON
Connectons Options
NPT Oil x NPT Water
SAE Oil x NPT Water
BSPP Oil x BSPP Water
NPT Oil x NPT Water
SAE Oil x NPT Water
BSPP Oil x BSPP Water
MSS
选定的型号
708
708
SC
Surge Cushion
None
Surge Cushion
None
Surge Cushion
A
8.72
8.72
英寸
B
9.75
9.75
英寸
C
3.52
3.52
英寸
D
2.22
2.22
英寸
E
1.67
1.67
英寸
F
1.62
1.62
英寸
G
3.93
3.93
英寸
H
1.25
1.25
英寸
J
1 1/2" NPT
1 1/2" NPT
英寸
K
K NPT/BSPP
3/4
3/4
英寸
Q
12
12
英寸
R
8.95
8.95
英寸
T1
4.00
4.00
英寸
T2
0.00
0.00
英寸
W
0.70
0.70
英寸
WEIGHTN
Weight Net
23
23
lbs.
WEIGHTS
Weight Shipping
27
27
lbs.
SHORTDESC
Short Description
The EKT Series offers water-to-oil heat exchanger which features in-tank design to fit a small space and reduce plumbing.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews