KRF5-06-0050A-TS/42PD00
THK
电动引动器
紧凑系列
KRF
KRF - with Motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/compact_series/krf/with_motor/krf5_tsc_with_motor_asmtab.prj},{NB=KRF5-06-0050A-TS/42PD00(0)},{MODEL=KRF5},{BSL=06},{ST=50},{DC=A},{C=TS : TSC controller},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=42P},{OT=D00},{CT=},{POS=0},{XX=ES5},{PPATH=assemblies/krf5_tsc_with_motor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
公称型号
KRF5
BSL
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
10 : 10mm
06 : 6mm
10 : 10mm
ST
行程
mm
Enter value for ST
行程
mm
cm
inch
ft
確定
DC
Design Code
A
C
控制器
TS : TSC controller
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
TM
Motor Output
42P : STEP Motor 42
42PB : STEP Motor 42 with Brake
42P : STEP Motor 42
42PB : STEP Motor 42 with Brake
OT
原点方式
D00
R00
D00
R00
CT
Cable Type / Length
No symbol : No
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
No symbol : No
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
POS
Position of Slider
mm
Enter value for POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
確定
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸