WHF2025-3.4G1+76.2LC3
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
大导程精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/hsbs_whf_asmtab.prj},{NB=WHF2025-3.4G1+76.2LC3_0_1300},{SD=20.000},{LEAD=10.000},{SDSP=20.750},{SDSC=17.500},{CSA=9.800},{COSA=22.300},{K=236.000},{D=39.000},{D1=62.000},{L1=56.200},{H=10.000},{B1=33.200},{PCD=50.000},{SD1=5.500},{TW=46.000},{NN1=5.000},{EL=980.000},{A11=15.000},{B11=12.000},{E1=49.000},{F1=20.000},{S1=13.000},{J1=16.000},{N1=6.000},{H1=9.000},{G1=4.000},{T1=2.500},{P1=16.000},{R1=11.300},{P11=16.000},{A22=15.000},{B22=12.000},{E2=40.000},{F2=20.000},{S2=12.000},{J2=16.000},{N2=6.000},{H2=9.000},{G2=4.000},{T2=2.500},{P2=16.000},{R2=11.300},{A3=15.000},{E3=13.000},{E33=0.000},{B3=14.300},{F3=10.150},{F33=0.000},{G3=1.150},{QWL=0.000},{QZ=},{TS=},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=13},{PN=0},{SEM=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
公称型号
WHF2025-3.4
WHF2025-3.4
QZ
QZ自润滑装置
-
-
TS
防尘措施
无密封垫片
无密封垫片
ST
行程
mm
Enter value for ST
行程
mm
cm
inch
ft
確定
FS
固定侧轴端加工
-
H1-2级段差 直轴式(对应FK、EK)
H2-2级段差 键槽式(对应FK、EK)
H3-2级段差 D形切割式(对应FK、EK)
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
-
H1-2级段差 直轴式(对应FK、EK)
H2-2级段差 键槽式(对应FK、EK)
H3-2级段差 D形切割式(对应FK、EK)
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
INFO1
补充信息
补充信息
SS
支撑侧轴端加工
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
INFO2
补充信息
补充信息
OLS
丝杠轴全长 (注1
76.200
76.200
mm
NOTE1
注1
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
A
预压标号/精度记号
G1/C3
G1/C5
G2/C3
G2/C5
G2/C7
G3/C3
G3/C5
G3/C7
G1/C3
G1/C5
G2/C3
G2/C5
G2/C7
G3/C3
G3/C5
G3/C7
PN
螺母位置
mm
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
注2
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸