您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00
Tipco Punches
Metric Products
Die Buttons
Headless
Powered by
CAD模型選擇
{tipcopunches/metric/die_buttons/headless/md.prj},{NB=M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00},{TYPE=MTDC},{D1=32},{DM=20.00},{L1=8},{D3=20.7},{RM=15.00},{SM=8.00},{P=15.00},{W=0.00},{R=0.000},{LX=30,20,25,32,35},{L=30},{SA=},{SA1=0.00},{SA2=0.00},{KF=-},{KFP=0},{DS=0},{F=1.50},{Z=14.00},{MAT=M2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00
M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00
TYPE
Type
MTDC
MDO
MDR
MDL
MDF
MDH
MTDC
MDO
MDR
MDL
MDF
MDH
D1
32
32
mm
L1
8
8
mm
D3
20.7
20.7
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
W
0.00
0.00
mm
R
0.000
0.000
mm
G
0.00
mm
L
Overall Length
30
20
25
32
35
30
20
25
32
35
mm
SA
Standard alterations
NONE
ANGLE SHEAR
NONE
ANGLE SHEAR
SA2
A at Standard alteration
0.00
0.00
KF
Key flat
-
SF3
SF4
DS
SF1
-
SF3
SF4
DS
SF1
KFP
Key flat position
0
0
°
DS
0
0
mm
F
Key flat depth
mm
Enter value for F
Key flat depth
mm
cm
inch
ft
確定
Z
mm
Enter value for Z
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
Material
M2
A2
M2
A2
HD
Hardness
60-62
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸