23050.0520
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/23050-0506.prj},{NB=23050.0520},{PN=23050.0520},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=40},{D1=21.0},{D2=24.6},{T=20.3},{T1=13.5},{T1T=3.2},{T2=16.0},{D3=33.35},{D4=29.40},{D4T=5.20},{D5=40},{D5T=4.8},{D6=37.15},{D6T=3.99},{D7=33.55},{D7T=1.41},{R=48},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
品號
23050.0520
23050.0520
MA
材質
鋼
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
D
40
40
mm
D1
21.0
21.0
mm
T
20.3
20.3
mm
T1T
3.2
3.2
mm
D4T
5.20
5.20
mm
D5T
4.8
4.8
mm
D6
37.15
37.15
mm
D6T
3.99
3.99
mm
D7
33.55
33.55
mm
D7T
1.41
1.41
mm
WED
網站
網站
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸