WCS-32X1.5
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/wcs_suswcs_m4.prj},{NB=WCS-32X1.5},{TYPE=WCS},{MA1=NBR},{ROHS=YES},{D=56.0},{D1=32},{T=2.0},{M1=32},{M2=33.0},{M3=1.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
品號
WCS-32X1.5
WCS-32X1.5
TYPE
WCS
WCS
mm
MA
材質
SPCC
SPCC
MA1
橡膠材質
NBR
ROHS
綠色檢驗
YES
D
56.0
56.0
mm
D1
32
32
mm
T
2.0
2.0
mm
T1
2.5
2.5
mm
M1
適用螺栓
32
32
mm
M2
適用孔徑
33.0
33.0
mm
M3
節距
1.5
1.5
mm
WED
網站
網站
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸