NER230W-AH50JD2XAH50JD2-JS180
Tsubakimoto Chain Co.
ECHT-Flex联轴器
NER 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/ner_series/ner_long_spacer_type_asmtab.prj},{NB=NER230W-AH50JD2XAH50JD2-JS180},{MN=NER230W},{DL=50},{DTL=H},{KWL=J},{PTPL=D2},{DR=50},{DTR=H},{KWR=J},{PTPR=D2},{SLS=1},{SL=180},{AT=2300},{RS=11500},{SSBD=35~70},{DSS=74},{DSL=74},{DSE=85},{TSD=73.5x10^4\{7.5x10^4\}},{ASC=1020},{PCD=134},{B=95},{E=16.8},{F=14.0},{H=117},{HL=129},{K=140.0},{DD=73},{NI=92},{Q=0.0},{R=0},{S=0},{T=20.0},{TT=-7.8},{AM=2},{AD=+-5.0},{VERS=8},{Z=4.80},{MIG1=0.05230},{MIGK=0.0407},{DX3=[50:90/1]},{DX33=[50:84/1]},{SLXMIN=201},{SLXMAX=6000},{SLXX=180,200},{VER=3},{PPATH=assemblies/ner_long_spacer_type_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
型号
NER230W
NER230W
DL
左侧孔尺寸 : d
mm
Enter value for DL
左侧孔尺寸 : d
mm
cm
inch
ft
確定
DTL
Tolerance of bore diameter (Left)
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
KWL
Tolerance of Keyway (Left)
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F7
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F7
PTPL
Position of tapping (Left)
D2 ✔
D2
D2
D0
D0
D1
D1
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
DR
右侧孔尺寸 : d
mm
Enter value for DR
右侧孔尺寸 : d
mm
cm
inch
ft
確定
DTR
Tolerance of bore diameter (Right)
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
KWR
Tolerance of Keyway (Right)
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F7
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F7
PTPR
Position of tapping (Right)
D2 ✔
D2
D2
D0
D0
D1
D1
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
mm
SLS
垫片长度规格
标准在库产品
特殊长度(英文日文无法对应)
标准在库产品
特殊长度(英文日文无法对应)
SL
轮毂间距离 (尺寸 J)
180.000
200.000
180.000
200.000
mm
TYPE
类型
JS
JS
AT
允许扭矩
2300
2300
N*m
ASC
轴向弹性常量
1020
1020
N/mm
A
长度
370.0
370.0
mm
B
外形尺寸图
95
95
mm
H
Boss dia.
117
117
mm
J
宽度
180.0
180.0
mm
K
直径
140.0
140.0
mm
MIG2
Moment of inertia
0.05011
0.05011
kg*m^2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸