NES250W - D10C X D10C
Tsubakimoto Chain Co.
ECHT-Flex联轴器
NES 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/nes_series/nes_spacer_type_low_asmtab.prj},{NB=NES250W - D10C X D10C (1010)},{MN=NES250W},{AT=25 \{2.6\}},{RS=10000},{DL=10.000},{DR=10.000},{A=59.0},{B=20.0},{E=3.00},{F=14.4},{H=38.0},{K=55},{J=19.0},{TSC=8400 \{860\}},{TSD=22000 \{2200\}},{ASC=11 \{1.1\}},{AM=2.0},{PM=0.28},{AD=+-1.4},{W=230},{MI=83.1x10^-6},{GD2=3.32},{DX=10,11,12,14,15,16,17,18,19,20},{PPATH=nes_spacer_type_low_inertia/nes_spacer_type_low_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
型号
NES250W
NES250W
AT
允许扭矩
25 {2.6}
25 {2.6}
N*m {kgf*m}
RS
最大转速
10000
10000
r/min
DL
左侧夹板孔直径
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
mm
DR
右侧夹板孔直径
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
mm
A
宽度
59.0
59.0
mm
B
宽度
20.0
20.0
mm
E
宽度
3.00
3.00
mm
F
14.4
14.4
mm
H
38.0
38.0
mm
K
直径
55
55
mm
J
宽度
19.0
19.0
mm
TSC
扭转刚性(整个联轴器)
8400 {860}
8400 {860}
N*m/rad {kgf*m/rad}
TSD
扭转刚性(盘片)
22000 {2200}
22000 {2200}
N*m/rad {kgf*m/rad}
ASC
轴向弹性常量
11 {1.1}
11 {1.1}
N/mm {kgf/mm}
AM
可吸收角度误差
2.0
deg
PM
可吸收平行误差
0.28
0.28
mm
AD
可吸收轴向变位
+-1.4
+-1.4
mm
W
重量
230
230
g
MI
惯性力矩
83.1x10^-6
83.1x10^-6
kg*m^2
GD2
3.32
3.32
{kgf*cm^2}
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸