您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
JWM005DMH1
Tsubakimoto Chain Co.
直线作动机
LINIPOWER JACK
JWM 系列
JWM005 / 4.90kN{0.5tf}
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/linear_actuator/lini_power_jack/jwm_series/jwm005/jwm005_dm_asmtab.prj},{NB=JWM005DMH1},{SPEED=H},{STROKE=1},{B=},{TEF=},{LSC=},{ILS=},{P=},{RE=},{IO=},{PPATH=assemblies/jwm005_dm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SPEED
速度
H
L
H
L
STROKE
冲程
100
200
300
400
500
600
800
100
200
300
400
500
600
800
mm
B
波纹软管
无
J:波纹软管
无
J:波纹软管
TEF
接头类型
螺杆轴端
B: 杆型接头
I: I 型接头
M:盘型接头
螺杆轴端
B: 杆型接头
I: I 型接头
M:盘型接头
LSC
LS 计数器
无
Y: LS 计数器
无
Y: LS 计数器
ILS
内部LS
无
K2:内部限位开关 2
K4:内部限位开关 4
无
K2:内部限位开关 2
K4:内部限位开关 4
P
电位计
无
P: 电位计
无
P: 电位计
RE
旋转编码器
无
R: 旋转编码器
无
R: 旋转编码器
IO
输入选项
无
G: 齿轮电机, 齿轮转速比 1/5
G2: 齿轮电机, 齿轮转速比 1/10
无
G: 齿轮电机, 齿轮转速比 1/5
G2: 齿轮电机, 齿轮转速比 1/10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸