ZCA25N030EL
Tsubakimoto Chain Co.
直线作动机
ZIP CHAIN ACTUATOR
ZIP CHAIN ACTUATOR - with no drive section
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/linear_actuator/zip_chain_actuator/zip_chain_actuator_no/zca_25n_asmtab.prj},{NB=ZCA25N030EL},{SIZE=25},{DS=N : with no drive section},{S=030},{SP=L},{OPB=},{OPLP=},{PPATH=../parts/zca_n_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SIZE
Size
25
DS
Drive section
N : with no drive section
S
Stroke
030 : 300
050 : 500
030 : 300
050 : 500
mm
SP
Shaft position
L : Standard input shaft
R : Input shaft on opposite side
T : Double input shaft
L : Standard input shaft
R : Input shaft on opposite side
T : Double input shaft
OPB
Option: Bellows
No
J1 : Yes
No
J1 : Yes
OPLP
Option: Lubrication plate
No
F : Yes
No
F : Yes
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸