PDU055-SPF018P PDU055-SGB014T L990
Tsubakimoto Chain Co.
Pin-Gear drive unit
Linear drive
Pin-rack+Pin gear
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pin_gear_drive_unit/linear_drive/pin_rack/pdu055_spf055p_asmtab.prj},{NB=PDU055-SPF018P_PDU055-SGB014T_L990},{PRJ=PDU055-SPF},{TPG=PDU055-SGB014T},{L=990},{LX=990,495},{LMIN=495},{LMAX=990},{P=55},{DI=33.0},{DH=160},{LH=140},{DO=297},{DP=250.30},{T=30},{ST=PDU055-14T},{RACK=PDU055},{PPATH=parts/ping_rack_gear_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TPG
Type of Pin-gear
PDU055-SGB014T
PDU055-SGB014T
L
Length of Pin-rack
990
495
990
495
mm
DI
Diameter of hole
33.0
mm
DH
Diameter of hub
160
160
mm
LH
Length of hub
140
140
mm
DO
Outer diameter
297
297
mm
DP
Pitch circle diameter
250.30
250.30
mm
T
Tooth width
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸