PL040X045E
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/el_series.prj},{NB=PL040X045E},{CNSORDERNO=PL040X045E},{SD=40},{D=45},{LT=8.0},{L=6.6},{FOKN=13.5},{FOKGF=1380},{FEKN=44.1},{FEKGF=4500},{MTNM=195.0},{MTKGFM=19.90},{PAXKN=9.75},{PAXKGF=995},{PMPA=98},{PKGF=10},{P1MPA=87},{P1KGF=8.9},{MASS=20.20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号 d x D
PL040X045E
PL040X045E
SD
轴直径 d
40
40
mm
D
外径 D
45
45
mm
LT
尺寸 Lt
8.0
8.0
mm
L
尺寸 l
6.6
6.6
mm
FOKN
预加压力Fo
13.5
13.5
kN
FOKGF
预加压力Fo
1380
1380
kgf
FEKN
有效锁紧力
44.1
44.1
kN
FEKGF
预加压力Fo
4500
4500
kgf
MTNM
传送扭矩 Mt
195.0
195.0
N*m
MTKGFM
传送扭矩 Mt
19.90
19.90
kgf*m
PAXKN
轴向载荷 Pax
9.75
9.75
kN
PAXKGF
轴向载荷 Pax
995
995
kgf
PMPA
轴侧承受压力 P
98
MPa
PKGF
轴侧承受压力 P
10
kgf/mm^2
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
87
87
MPa
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
8.9
8.9
kgf/mm^2
MASS
质量
20.20
20.20
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸