PL020X038KE-SS
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
KE 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_stainless_steel_asmtab.prj},{NB=PL020X038KE-SS},{CNSORDERNO=PL020X038KE-SS},{NOH=3},{ALPHA=330.000},{BETA=90.000},{ALPHA1=30.000},{ALPHA2=120.000},{ALPHA3=120.000},{ALPHA4=0.000},{ALPHA5=0.000},{SD=20},{D=38},{LL=15},{L2=20.5},{L=25.0},{LT=30.0},{D11=30.0},{D1=42.0},{MTNM=141.0},{MTKGFM=14.40},{PAXKN=13.40},{PAXKGF=1363},{PMPA=104},{PKGF=10.6},{P1MPA=55},{P1KGF=5.6},{LBQ=6},{LBS=M5x20},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=5.3},{MAKGF=0.540},{MASS=0.14},{PPATH=assemblies/ke_stainless_steel_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号 d x D
PL020X038KE-SS
PL020X038KE-SS
SD
轴直径 d
20
20
mm
D
外径 D
38
38
mm
LL
尺寸 l
15
15
mm
L2
尺寸 L2
20.5
20.5
mm
L
尺寸 L
25.0
25.0
mm
LT
尺寸 Lt
30.0
30.0
mm
D11
尺寸 d1
30.0
30.0
mm
D1
尺寸 D1
42.0
42.0
mm
MTNM
传送扭矩 Mt
141.0
141.0
N*m
MTKGFM
传送扭矩 Mt
14.40
14.40
kgf*m
PAXKN
轴向载荷 Pax
13.40
13.40
kN
PAXKGF
轴向载荷 Pax
1363
1363
kgf
PMPA
轴侧承受压力 P
104
104
MPa
PKGF
轴侧承受压力 P
10.6
10.6
kgf/mm^2
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
55
55
MPa
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
5.6
5.6
kgf/mm^2
LBQ
锁紧螺栓: 数量
6
6
pcs
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
M5x20
M5x20
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
5.3
5.3
N*m
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
0.540
0.540
kgf*m
MASS
质量
0.14
0.14
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸