PT44P8M60AF-SS6848
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P8M (Ultra PX Belt)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p8m_ultra/p8m_upx_bw_60_asmtab.prj},{NB=PT44P8M60AF-SS6848_upx},{NT=44},{DP=112.05},{FOD=119},{SHAPE=S},{DSH=48},{PPATH=../assemblies/p8m_upx_bw_60_asmtpl.prj},{DFX=119.000},{SDF=102.000},{DO=110.670},{DH=90.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
订购编码
PT44P8M60AF-SS6848
PT44P8M60AF-SS6848
NT
Number of teeth
44
44
DP
Pitch diameter
112.05
112.05
mm
FOD
Flange outside diameter
119
119
mm
TYPE
Type
AF
AF
SHAPE
Shape
Standard
Flat
Standard
Flat
DSH
The diameter of a shaft hole
48.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
48.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
mm
NOB
Number of Bolts
8
8
D
80.0
80.0
mm
DF
68.0
68.0
mm
L1
21.0
21.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸