LMLA21 02LA 1 C 1A 0
Unimotion
Linear motors
Linear motor systems
Ironless
LMLA
Powered by
CAD模型選擇
{unimotion/linear_motors/lin_mot_system/ironless/lmla/lmla_21_asmtab.prj},{NB=LMLA21 02LA 1 C 1A 0(0)},{MODEL=LMLA},{SIZE=21},{MP=02},{TYPE=L},{CL=A : Standard 1m},{HL=0},{STROKE=1},{STROKEINFO=stroke_info.png},{POSITION=0},{MPT=C : Classic},{X=8.500},{TLX=7.100},{SIZEX=90},{MX=11.000},{PPATH=parts/lmla_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Order number
LMLA21 02LA 1 C 1A 0
MODEL
Model
LMLA
SIZE
Size
21
MP
Motor power
02 ✔
02
02
04
04
06
06
08
08
TYPE
Type
L : Low speed
H : High speed
L : Low speed
H : High speed
CL
Cable length
A : Standard 1m
HL
Hall sensor
0 : Without
0 : Without
STROKE
Stroke
mm
Enter value for STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
確定
STROKEINFO
Stroke INFO
REALSTROKE
Real stroke
40
mm
POSITION
Position
mm
Enter value for POSITION
Position
mm
cm
inch
ft
確定
MPT
Magnet plate type
C : Classic
TL
Total length
120.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.8501
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸