MF-17012
Univer
Cylinders
Microcylinders Ø8÷25 mm
Mounting parts
Powered by
CAD模型選擇
{univer/cylinders/m/parts/mf_17.prj},{NB=MF-17012 },{IDNR=},{PN=MF-17012},{CYL=12-16},{ANG=13},{CH=11},{KK=M6x1},{HA=6},{HB=30},{HC=9},{HD=10},{HE=12},{HF=9.0},{MASS=0.026},{R=0.698},{DK=6},{PK=1.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part number
MF-17012
MF-17012
CYL
Cylinder
12-16
12-16
mm
ANG
Angle
13
13
°
CH
Width across flats
11
11
mm
KK
Thread
M6x1
M6x1
HA
Diameter H7
6
6
mm
HB
Distance
30
30
mm
HC
Height
9
9
mm
HD
Radius 0/-0.12
10
10
mm
HE
Distance
12
12
mm
HF
Diameter
9.0
9.0
mm
MASS
Weight
0.026
0.026
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸