MF-23016
Univer
Cylinders
Microcylinders Ø8÷25 mm
Mounting parts
Powered by
CAD模型選擇
{univer/cylinders/m/parts/mf_23.prj},{NB=MF-23016 },{IDNR=},{PN=MF-23016},{CYL=12-16},{CH=11},{CH1=8},{LG=50},{KK=M6x1},{IB=22},{ID=11},{LA=11},{LB=26},{LC=14},{LD=35.5},{LE=30},{LF=40},{MASS=0.037},{DK=6},{PK=1.00},{R=0.18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part number
MF-23016
MF-23016
CYL
Cylinder
12-16
12-16
mm
CH
Width across flats
11
11
mm
CH1
Width across flats
8
8
mm
LG
Angle
50
°
KK
Thread/screw thread
M6x1
M6x1
mm
IB
Width
22
22
mm
ID
Thread lenght
11
11
mm
LA
Distance ± 0.3
11
11
mm
LB
Distance
26
26
mm
LC
Thread lenght
14
14
mm
LD
Height
35.5
35.5
mm
LE
Distance
30
30
mm
LF
Length
40
40
mm
MASS
Weight
0.037
0.037
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸