KF-19040
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD模型選擇
{univer/cylinders/rp/parts/kf_19.prj},{NB=KF-19040U },{IDNR=},{OPT=U},{PN=KF-19040},{CYL=40},{CD=12},{FA=36},{FB=12},{FC=2.6},{FD=38.0},{FE=51.5},{FG=28},{FH=9.0},{FI=6.4},{F1=5.5},{F2=10.5},{MASS=0.12},{CD1=13.3},{H=9.35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
OPT
UNITOP RU P/7
ISO 21287
UNITOP RU P/7
ISO 21287
PN
Part number
KF-19040
KF-19040
mm
CYL
Cylinder
40
40
mm
CD
Diameter H9
12
12
mm
FA
Distance Js15
36
36
mm
FB
Radius
12
12
mm
FC
Distance
2.6
2.6
mm
FD
Distance
38.0
38.0
mm
FE
Length
51.5
51.5
mm
FG
Lenght -0.2/-0.6
28
28
mm
FH
Height
9.0
9.0
mm
FI
Depth
6.4
6.4
mm
F1
Diameter
5.5
5.5
mm
F2
Diameter
10.5
10.5
mm
MASS
Weight
0.12
0.12
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸