RPF-10040A
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD模型選擇
{univer/cylinders/rp/parts/rpf_10a.prj},{NB=RPF-10040AU },{IDNR=},{OPT=U},{PN=RPF-10040A},{CYL=40},{CB=28},{CD=12},{E=58},{FL=25},{L=16},{MR=12.5},{UB=52},{XD=77},{H=3.5},{D1=6.2},{B=14},{TG=42.0},{R=5.5},{BR=2},{M1=0.104},{M2=0.080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
OPT
Option
UNITOP RU P/7
ISO 21287
UNITOP RU P/7
ISO 21287
PN
Part number
RPF-10040A
RPF-10040A
CYL
Cylinder
40
40
mm
MASS
Weight
0.104
0.104
kg
CB
Distance H13
28
28
mm
CD
Diameter H9
12
12
mm
E
Width
58
58
mm
FL
Distance
25
25
mm
L
Distance
16
16
mm
MR
Radius
12.5
12.5
mm
UB
Distance h14
52
52
mm
XD
Distance
77
77
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸