RPF-12025
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD模型選擇
{univer/cylinders/rp/parts/rpf_12.prj},{NB=RPF-12025-U },{IDNR=},{OPT=U},{CYL=25},{FB=6.6},{R=0},{D1=5.5},{D2=10},{VERS=1.000},{PN1=RPF-12025},{PN2=RPF-12025},{MASS1=0.200},{MASS2=0.200},{D11=12.000},{D22=12.000},{E1=40.000},{E2=40.000},{H1=4.000},{MF1=10.000},{TF1=60.000},{TF2=60.000},{ZF1=55.000},{ZH1=49.000},{UF1=76.000},{UF2=76.000},{TG1=26.0},{TG2=26.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
OPT
Option
UNITOP RU P/7
ISO 21287
UNITOP RU P/7
ISO 21287
PN
Part number
RPF-12025
RPF-12025
CYL
Cylinder
25
25
mm
MASS
Weight
0.2
0.2
kg
D
Diameter H11
12
12
mm
E
Width
40
40
mm
FB
Diameter H13
6.6
6.6
mm
H
Depth
4
4
mm
MF
Length
10
10
mm
R
Distance
0
0
mm
TF
Distance
60
60
mm
UF
Height
76
76
mm
ZF
Distance
55
55
mm
ZH
Distance
49
49
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸