RPF-13025
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD模型選擇
{univer/cylinders/rp/parts/rpf_13.prj},{NB=RPF-13025-U },{IDNR=},{OPT=U},{CYL=25},{MASS=0.04},{R2=9.0},{MM=10.000},{PN1=RPF-13025},{PN2=RPF-13025},{AB1=6.600},{AB2=6.600},{AH1=30.000},{AH2=30.000},{AO1=6.000},{AO2=6.000},{AT1=4.000},{AT2=4.000},{AU1=16.000},{AU2=16.000},{E1=40.000},{E2=40.000},{SA1=71.000},{SA2=71.000},{TR1=26.000},{TR2=26.000},{XA1=61.000},{XA2=61.000},{TG1=26.000},{TG2=26.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
OPT
Option
UNITOP RU P/7
ISO 21287
UNITOP RU P/7
ISO 21287
PN
Part number
RPF-13025
RPF-13025
CYL
Cylinder
25
25
mm
MASS
Weight
0.04
0.04
kg
AB
Diameter H13
6.6
6.6
mm
AH
Distance Js15
30.00
30.00
mm
AO
Distance
6.0
6.0
mm
AT
Height
4
4
mm
AU
Distance ±0.2
16
16
mm
E
Width
40
40
mm
SA
Distance
71
71
mm
TR
Distance
26
26
mm
XA
Distance
61
61
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸