ZETA DN500-PN6 EA
VAG阀安格
刀闸阀
ZETA刀闸阀
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/stellantrieb/zeta_pn_6_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN500-PN6_EA(400)},{IDNR=},{PN=6},{DN=500},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=1851},{H2=1233},{D=670},{DK=620},{L=127},{HS1=400},{B1=247},{C1=282},{C2=191},{C3=63},{DHA1=200},{NSL=14},{D2=M24},{NL=6},{D3=26},{N=20},{VER=3.000},{VERS=2.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
压力等级
6
mm
DN
公称直径(DN)
500
500
mm
LODLEVEL
LOD等级
400
200
400
200
TXT01
产品
VAG ZETA刀闸阀
TXT02
DN / PN
DN500 PN6
DN500 PN6
TXT03
DN / PN
电动执行器(EA)
H1
高度
1851
1851
mm
H2
高度
1233
1233
mm
D
外直径法兰
670
670
mm
DK
凸缘节圆直径
620
620
mm
L
最大长度
127
127
mm
HS1
400
mm
B1
247
247
mm
C1
282
282
mm
C2
191
191
mm
C3
手轮长度
63
63
mm
DHA1
手轮直径执行器
200
200
mm
NSL
盲孔的数量
14
mm
D2
螺纹-盲孔
M24
M24
mm
NL
孔的数量
6
D3
孔径
26
26
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸