RIKO-SZ DN500-PN25 H
VAG阀安格
控制阀
RIKO柱塞阀
带开槽套筒的版本
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/riko/sz/handrad/riko_handrad_sz_p25_asmtab.prj},{NB=VAG-RIKO-SZ_DN500-PN25_H-C(400)},{DN=500},{L1=750},{D=730},{K=660},{B=41.5},{N=20},{D2=37},{D1=400},{D3=711},{L7=153},{E1=225},{E2=617},{E3=550},{E4=100},{E5=475},{E6=105},{H2=382},{H3=385},{H4=841},{L2=400},{L3=400},{DZI=376},{DZA=397.0},{LZI=153},{DR=566},{DLI=568},{TDN=100},{R1=356},{X1=75},{R2=198},{X2=278.0},{Y2=158},{DFU=50},{HRI1=399},{DRI=40},{DRI2=16},{F1=20},{DDA=100},{DDL=609},{VD=4},{GGS=100.3},{DKL9=140},{KD=17},{DGD1=210},{GJ=75},{GA=100},{GE=189},{GR2=190},{DD1=125},{HGF=12},{BV=125},{HGV=10},{GB1=210},{GC=148},{BSV=96},{R4=28},{DGA=30},{DHA1=26},{DHA2=17},{HA3=180},{DHA4=50},{HA5=65},{HA6=15},{X=20.000},{PN=25},{TXT01=VAG RIKO Ringkolbenventil},{LODLEVEL=400},{POS=C}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
压力等级(PN)
25
DN
公称直径(DN)
500
500
mm
LODLEVEL
LOD等级
400
200
400
200
TXT01
产品
VAG RIKO柱塞阀
TXT02
DN / PN
DN500 PN25
DN500 PN25
TXT03
DN / PN
E-手轮(H)
L1
面对面长度
750
750
mm
D
外直径法兰
730
730
mm
K
孔的数量
660
660
mm
B
法兰厚度
41.5
41.5
mm
N
孔
20
20
D2
孔的直径
37
37
mm
D1
手轮 Ø
400
400
mm
ANTR
执行元器件
手轮
POS
阀位
关闭
打开
关闭
打开
D3
阀体表面直径
711
711
mm
L7
在关闭位置超长出口部件
153
153
mm
E1
从阀体中心到站立区域的尺寸
225
225
mm
E2
从阀体中心到GS输入轴的尺寸
617
617
mm
E3
从阀体中心到GS手轮轴的尺寸
550
550
mm
E4
从驱动轴到GS手轮轴的尺寸
100
100
mm
E5
从阀体中心到GS底部的横向尺寸
475
475
mm
E6
从阀体法兰到驱动轴的尺寸
105
105
mm
H2
从阀体中心到SA上缘的尺寸
382
382
mm
H3
从阀体中心到手轮上缘的尺寸
385
385
mm
H4
最小长度
841
841
mm
L2
纵向间距
400
400
mm
L3
横向间距
400
400
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸