RIKO-SZ DN600-PN10 EA
VAG阀安格
控制阀
RIKO柱塞阀
带开槽套筒的版本
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/riko/sz/stellantrieb/riko_stellan_sz_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-RIKO-SZ_DN600-PN10_EA-C(400)},{PN=10},{DN=600},{L1=900},{D=780},{K=725},{B=36.0},{N=20},{D2=31},{D3=840},{L7=150},{E1=280},{E2=642},{E3=575},{E4=100},{E5=500},{E6=105},{H3=460},{H4=1010},{L2=500},{L3=500},{L4=282},{L5=254},{L6=247},{H6=534.0},{DZI=470},{DZA=498.0},{LZI=150},{DR=652},{DLI=653},{TDN=120},{R1=350},{X1=58},{Y1=70},{R2=220},{X2=348.0},{Y2=200},{DFU=54},{HRI1=478},{DRI=50},{DRI2=20},{F1=20},{DDA=110},{DDL=682},{VD=5},{GGS=100.3},{DKL9=140},{KD=17},{DGD1=210},{GJ=75},{E4GA=100},{GE=189},{GR2=259},{DD1=125},{HGF=12},{BV=135},{HGV=109},{GB1=210},{GC=148},{BSV=96},{R4=28},{HA1=80},{HA2=195},{HDE=60},{DHA2=70},{DHA1=200},{H4EA=168},{F=115},{A1=50},{LODLEVEL=400},{POS=C}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
压力等级(PN)
10
DN
公称直径(DN)
600
600
mm
LODLEVEL
LOD Level
400.000
200.000
400.000
200.000
TXT01
产品
VAG RIKO柱塞阀
TXT02
DN / PN
DN600 PN10
DN600 PN10
TXT03
DN / PN
E-电动执行器(EA)
L1
面对面长度
900
900
mm
D
外直径法兰
780
780
mm
K
孔的数量
725
725
mm
B
法兰厚度
36.0
36.0
mm
N
孔
20
20
D2
孔的直径
31
31
mm
ANTR
执行机构
电动执行机构
POS
阀位
关闭
打开
关闭
打开
D3
阀体底面直径
840
840
mm
L7
在关闭位置超长出口部件
150
150
mm
E1
从阀体中心到站立区域的尺寸
280
280
mm
E2
从阀体中心到GS输入轴的尺寸
642
642
mm
E3
从眼栓上边缘到站立区域的尺寸
575
575
mm
E4
从驱动轴到GS箱底部的尺寸
100
100
mm
E5
从阀体中心到GS底部的横向尺寸
500
500
mm
E6
从阀体法兰到驱动轴的尺寸
105
105
mm
H3
从阀体中心到手轮上缘的尺寸
460
460
mm
H4
最小长度
1010
1010
mm
L2
纵向间距
500
500
mm
L3
横向间距
500
500
mm
L4
GS输入轴到SA电机端,纵向
282
282
mm
L5
GS输入轴到SA手轮端
254
254
mm
L6
GS输入轴到SA阀体端,横向
247
247
mm
H6
从阀体中心到驱动法兰底部的尺寸
534.0
534.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸