FCQ 50A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 1000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_1000/fcq_a.prj},{NB=FCQ 50A},{CODICE=FCQ 50A},{A=70},{B=56.5},{C=70},{D=56.5},{E=13},{D1=50.5},{D2=9},{D3=54},{BX=56.500},{DX=56.500},{D1X=50.500},{D2X=9.000},{COD=FCQ50A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCQ 50A
A
70
mm
B
56.5
mm
C
70
mm
D
56.5
mm
E
13
mm
D1
50.5
mm
D2
9
mm
D3
54
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸