FCQ 150A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 11800
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_11800/fcq_a.prj},{NB=FCQ 150A},{CODICE=FCQ 150A},{A=162},{B=138},{C=162},{D=138},{E=27},{D1=150.5},{D2=17.5},{D3=155},{BX=138.000},{DX=138.000},{D1X=150.500},{D2X=17.500},{COD=FCQ150A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCQ 150A
A
162
mm
B
138
mm
C
162
mm
D
138
mm
E
27
mm
D1
150.5
mm
D2
17.5
mm
D3
155
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸