FC 25A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 200
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_200/fc_a.prj},{NB=FC 25A},{CODICE=FC 25A},{A=50},{B=34},{C=30},{D=18},{E=9},{D1=27},{D2=25.5},{D3=6.6},{BX=34.000},{CX=30.000},{DX=18.000},{D3X=6.600},{COD=FC25A},{R=1.000},{VERS=1.000},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{KDM1=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FC 25A
FC 25A
A
50
mm
B
34
mm
C
30
mm
D
18
mm
E
9
mm
D1
27
mm
D2
25.5
mm
D3
6.6
mm
NDM
0.000
mm
KDM
0.000
mm
KDM1
0.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸