FC 120A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 6600
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_6600/fc_a.prj},{NB=FC 120A},{CODICE=FC 120A},{A=175},{B=109.5},{C=-},{D=-},{E=21},{D1=125},{D2=120.5},{D3=13.5},{BX=109.500},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=13.500},{COD=FC120A},{R=2.500},{VERS=2.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{KDM1=4.773}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FC 120A
A
175
mm
B
109.5
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
21
mm
D1
125
mm
D2
120.5
mm
D3
13.5
mm
NDM
6.000
mm
KDM
4.917
mm
KDM1
4.773
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸