FS2A 120
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 6600
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_6600/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 120},{CODICE=FS2A 120},{A=140},{B=120},{C=12},{D=8},{E=50},{F=115},{G=95},{D1=120.5},{D2=113.5},{D3=13.5},{D2X=113.500},{D3X=13.500},{COD=FS2A120},{PPATH=../../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2A 120
A
140
mm
B
120
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
50
mm
F
115
mm
G
95
mm
D1
120.5
mm
D2
113.5
mm
D3
13.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸