FS2 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 1800
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_1800/fs2_tab.prj},{NB=FS2 50},{CODICE=FS2 50},{A=75},{B=56.5},{C=12},{D=8},{E=24},{D1=50.5},{D2=44.5},{D3=9},{BX=56.500},{D2X=44.500},{D3X=9.000},{COD=FS250},{PPATH=../../fissaggi/fs2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2 50
A
75
mm
B
56.5
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
24
mm
D1
50.5
mm
D2
44.5
mm
D3
9
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸