FCQ 75A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
LS 1500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_1500/fcq_a.prj},{NB=FCQ 75A},{CODICE=FCQ 75A},{A=90},{B=73.5},{C=90},{D=73.5},{E=16},{D1=75.5},{D2=11},{D3=80},{BX=73.500},{DX=73.500},{D1X=75.500},{D2X=11.000},{COD=FCQ75A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCQ 75A
A
90
mm
B
73.5
mm
C
90
mm
D
73.5
mm
E
16
mm
D1
75.5
mm
D2
11
mm
D3
80
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸