FSA 75
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
LS 1500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_1500/fsa.prj},{NB=FSA 75},{CODICE=FSA 75},{A=160},{B=115},{C=137},{D=63.5},{D1=75},{D2=11},{D3=M 10},{E=52.5},{F=105},{G=20},{H=30},{COD=FSA75},{D3K=8.376},{D3N=10.000},{DX=63.500},{D2X=11.000},{EX=52.500},{X=80.000},{Y=18.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FSA 75
A
160
mm
B
115
mm
C
137
mm
D
63.5
D1
75
mm
D2
11
D3
M 10
E
52.5
F
105
mm
G
20
mm
H
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸